SNOE

SNOE238-2DCAF - SNR

SNOE238-2DCAF

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала190 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала196 mm
d3 - Резьба на валуM190x3
а - Длина корпуса820 mm
b - Ширина основания корпуса240 mm
c - Высота основания корпуса90 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.95 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.81 mm
h - Высота центра подшипника270 mm
h1 - Высота корпуса485 mm
l - Средняя ширина корпуса250 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам359 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)670 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)130 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)70 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1,6 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника340 mm
Уровень масла70-100 mm
Количество масла6500 cm³
Вес256 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22238
ГайкаKM 38
Стопорная шайбаMB 38
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x763
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM42
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов2040 N-m
Соединительные болтыM30
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM20