SNOE

SNOE240-2DCBL - SNR

SNOE240-2DCBL

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала200 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала210 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала195 mm
d3 - Резьба на валуM200x3
а - Длина корпуса830 mm
b - Ширина основания корпуса240 mm
c - Высота основания корпуса90 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.99 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.82 mm
h - Высота центра подшипника280 mm
h1 - Высота корпуса510 mm
l - Средняя ширина корпуса260 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам356 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)17 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)670 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)130 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)70 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала2,5 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника360 mm
Уровень масла75-100 mm
Количество масла6300 cm³
Вес317 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22240
ГайкаKM 40
Стопорная шайбаMB 40
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)11x14x818
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM42
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов2040 N-m
Соединительные болтыM30
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM20