Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 240 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 260 mm |
| d3 - Резьба на валу | TR240x4 |
| а - Длина корпуса | 980 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 280 mm |
| c - Высота основания корпуса | 120 mm |
| g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника. | 120 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 100 mm |
| h - Высота центра подшипника | 340 mm |
| h1 - Высота корпуса | 615 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 300 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 404 mm |
| l2 - Смещение плавающего подшипника (x2) | 16 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 820 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 165 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 48 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 70 mm |
| r - Максимальный радиус галтели заплечика вала | 4 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 440 mm |
| Уровень масла | 100-125 mm |
| Количество масла | 10000 cm³ |
| Вес | 444 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |

| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Подшипник | 22248 |
| Гайка | HM 48 T |
| Стопорная шайба | MB 48 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | | Фетровые полосы (опционально) | 11x14x1012 |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M42 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2040 N-m |
| Соединительные болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1520 N-m |
| Рым-болты | M24 |