SNOE

SNOE248-2DCBF - SNR

SNOE248-2DCBF

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала240 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала260 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала235 mm
d3 - Резьба на валуTR240x4
а - Длина корпуса980 mm
b - Ширина основания корпуса280 mm
c - Высота основания корпуса120 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.120 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.100 mm
h - Высота центра подшипника340 mm
h1 - Высота корпуса615 mm
l - Средняя ширина корпуса300 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам404 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)820 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)165 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)70 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала4 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника440 mm
Уровень масла100-125 mm
Количество масла10000 cm³
Вес444 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22248
ГайкаHM 48 T
Стопорная шайбаMB 48
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)11x14x1012
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM42
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов2040 N-m
Соединительные болтыM36
Рекомендованное усилие для соединительных болтов1520 N-m
Рым-болтыM24