• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

SSN000LL/LP09 - NTN

SSN000LL/LP09

SENTINEL SERIES: радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, Твердый полимерный наполнитель с пищевой смазкой SOLID GREASE "Spot Pack".

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр26 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,96 kN
f0 - Коэффициент12.4
N lim - Предельная частота вращения10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала13 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса22,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image