Однорядные шарикоподшипники

SSN004LL/LP09 - NTN

SSN004LL/LP09

SENTINEL SERIES: радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, Твердый полимерный наполнитель с пищевой смазкой SOLID GREASE "Spot Pack".

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,07 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,05 kN
f0 - Коэффициент13.9
N lim - Предельная частота вращения5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса37 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image