SENTINEL SERIES: радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, Твердый полимерный наполнитель с пищевой смазкой SOLID GREASE "Spot Pack".
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 17 mm |
| D - Наружный диаметр | 40 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 12 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 0,12 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 7,35 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,8 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| N lim - Предельная частота вращения | 5800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -10 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 22 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 35 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |