• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

SSN205LL/LP09 - NTN

SSN205LL/LP09

SENTINEL SERIES: радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, Твердый полимерный наполнитель с пищевой смазкой SOLID GREASE "Spot Pack".

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,13 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,85 kN
f0 - Коэффициент13.9
N lim - Предельная частота вращения4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса46 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image