Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
SUC205-15 - SNR
Корпусной подшипник из нержавеющей стали, сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
34,1 mm
C - Ширина наружного кольца
17 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
3,9 mm
d - Диаметр вала
23,813 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
52 mm
G - Размер установочного винта
1/4-28UNF
m - Расстояние до установочного винта
5 mm
r - Радиус внутреннего кольца
0.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
14,3 mm
f0 - Коэффициент
14
SW - Размер ключа
3,175 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
7,8 kN
Рабочая температура мин.
-20 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
0,21 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
3,9 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)