Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
SENTINEL SERIES: корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали, сферическое наружное кольцо с шариком для предотвращения проворота, крепление к валу винтами, уплотнения с металлическим усилением,твёрдый полимерный наполнитель с пищевой смазкой и полным заполнением LUBSOLID "Full Pack".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 65,1 mm C - Ширина наружного кольца 27 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 7,6 mm d - Диаметр вала 60 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 110 mm G - Размер установочного винта M10x1.25 m - Расстояние до установочного винта 10 mm r - Радиус внутреннего кольца 1 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 25,4 mm f0 - Коэффициент 14.2 SW - Размер ключа 5 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 52,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 35,9 kN Рабочая температура мин. -10 °C Рабочая температура макс. 80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 1,453 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 18,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,066 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,934 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,168 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,584 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,407 Hz