Фланцевые

SUCFB206FG1 - SNR

SUCFB206FG1

SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел из нержавеющей стали с 3-мя крепёжными отверстиями, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.

Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.

Резьбовое отверстие для пересмазывания закрыто винтом из нержавеющей стали (не показан на чертеже).

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса30,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,7 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности40,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала30 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса135 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника95,3 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями47,8 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника52,3 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями31,8 mm
L - Ширина/диаметр корпуса79,5 mm
L2 - Ширина фланца корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия10 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-10 °C
Рабочая температура макс.80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,88 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m