Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 33 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 12,7 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 44,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| d - Диаметр вала | 36,513 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 19 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 152,2 mm |
| H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 107,2 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 50,8 mm |
| J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 60,5 mm |
| J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 31,8 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 90 mm |
| L2 - Ширина фланца корпуса | 83 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 13,5 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 25,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,3 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 1,35 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8,3 N-m |