Фланцевые

SUCPA206-19N - SNR

SUCPA206-19N

Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху24 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса12 mm
H2 - Высота корпуса86 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями76,2 mm
L - Длина корпуса102 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,21 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m