SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся опорный подшипниковый узел из термопласта, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.
Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SUC210FG1
- CV210
- CF210
- WPPL210
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 51,6 mm |
| d - Диаметр вала | 50 mm |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 57,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 23 mm |
| H2 - Высота корпуса | 114 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 159 mm |
| L - Длина корпуса | 206 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 17 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 20 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,1 kN |
| Рабочая температура мин. | -10 °C |
| Рабочая температура макс. | 80 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,92 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 18,7 N-m |