На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SUC201
- SCO204-12 (x2)
- ST204N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 32 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
| d - Диаметр вала | 12 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 54 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 89 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 76 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 51 mm |
| L - Длина корпуса | 94 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 61 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 10 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 51 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 32 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
| Z - Ширина по крышке | 44,6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,6 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,89 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |