Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 32 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
| d - Диаметр вала | 17 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 89 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 76 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 51 mm |
| L - Длина корпуса | 94 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 61 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 10 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 51 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 32 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,6 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,81 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |