SUCT207-22N - SNR

SUCT207-22N
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
А - Ширина корпуса37 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A230 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса102 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов89 mm
H2 - Высота/ширина корпуса64 mm
L - Длина корпуса129 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника78 mm
L2 - Толщина перемычки13 mm
L3 - Длина направляющего паза64 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления37 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,68 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m