Для безопасного демонтажа колец подшипника существуют также комплекты дополнительного оборудования для съёмников SCHP 4T и SCHP 12T.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 4000 kg |
| Макс. величина | 250 mm |
| Мин. раздвижение | 25 mm |
| Макс. раздвижение | 110 mm |
| Вес | 7 kg |