Трёхсекционную съёмную пластину можно регулировать, она поставляется в четырёх типоразмерах и может удерживать детали диаметром от 26 до 495 мм. Пластина используется совместно со съёмником с тремя захватами SNR соответствующего усилия съёма.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 4000 kg |
| Мин. раздвижение | 26 mm |
| Макс. раздвижение | 160 mm |
| Вес | 3,5 kg |