Трёхсекционную съёмную пластину можно регулировать, она поставляется в четырёх типоразмерах и может удерживать детали диаметром от 26 до 495 мм. Пластина используется совместно со съёмником с тремя захватами SNR соответствующего усилия съёма.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 8000 kg |
| Мин. раздвижение | 50 mm |
| Макс. раздвижение | 210 mm |
| Вес | 5,5 kg |