Измерительные калибры NTN доступны в исполнениях с различной длиной: 100, 150 и 300 мм. В набор входит 17 высокоточных калибра толщиной от 0.02 до 0.50 мм. В каждом наборе есть сменные щупы для пяти самых тонких измерительных калибров.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 150 mm |
| Мин. показание | 0,02 mm |
| Макс. показание | 0,5 mm |
| Вес | 0,085 kg |