• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Гидравлические гайки

TOOLHMV 38EBF / Hydr nut - SNR

TOOLHMV 38EBF / Hydr nut

Благодаря гидравлическим гайкам можно проводить монтаж и демонтаж подшипников всех размеров на конические валы. Гидравлические гайки NTN обработаны антикоррозийным покрытием, надёжны и удобны в эксплуатации и поставляются для валов диаметром от 50 до 1000 мм. Гайки размера HMV 60 EBF и больше поставляются в комплекте с подъёмными рым-болтами. NTN также предлагает необходимое дополнительное оборудование в зависимости от типа работ. Гидравлические гайки NTN оснащены запатентованной конструкцией BACK & FORTH (автоматический возврат поршня).

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Совместимый насосPump700b-0,3L/Pump700-0.9
РезьбаM190x3
Общая ширина50 mm
Наружный диаметр270 mm
Вес10,7 kg