Гидравлические гайки

TOOLHMV 82EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 82EBF / HYDR NUT

Благодаря гидравлическим гайкам можно проводить монтаж и демонтаж подшипников всех размеров на конические валы. Гидравлические гайки NTN обработаны антикоррозийным покрытием, надёжны и удобны в эксплуатации и поставляются для валов диаметром от 50 до 1000 мм. Гайки размера HMV 60 EBF и больше поставляются в комплекте с подъёмными рым-болтами. NTN также предлагает необходимое дополнительное оборудование в зависимости от типа работ. Гидравлические гайки NTN оснащены запатентованной конструкцией BACK & FORTH (автоматический возврат поршня).

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Совместимый насосPump 700b-0,9L
РезьбаTr410x5
Общая ширина72 mm
Наружный диаметр534 mm
Вес48,2 kg