Монтажный комплект SNR содержит все инструменты, необходимые для безопасного холодного монтажа деталей. В комплект входят:
- 33 ударных втулки (совместимы более чем с 400 типоразмерами подшипников). Размеры соответствующих подшипников по стандартам ISO выгравированы на каждой втулке (диаметр отверстия от 10 до 50 мм, наружний диаметр от 26 до 100 мм).
- 3 прочных ударных трубы из алюминия, на которых крепятся ударные втулки.
- 1 безынерционный молоток для увеличения ударного воздействия.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 430 mm |
| Ширина | 320 mm |
| Высота | 100 mm |
| Мин. диаметр отверстия подшипника | 10 mm |
| Макс. диаметр отверстия подшипника | 50 mm |
| Мин. наружный диаметр подшипника | 26 mm |
| Макс. наружный диаметр подшипника | 110 mm |
| Вес | 4,8 kg |