Новый
Documentation
Product information
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Вес | 5 kg |
| Longueur | 15000 mm |
| Рабочая температура макс. | 180 °C |
| Diamètre câble | 12 mm |
| Diamètre d enroulement mini | 75 mm |
| Совместимый нагреватель | MFH G1/G2 10/22kW |
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Вес | 5 kg |
| Longueur | 15000 mm |
| Рабочая температура макс. | 180 °C |
| Diamètre câble | 12 mm |
| Diamètre d enroulement mini | 75 mm |
| Совместимый нагреватель | MFH G1/G2 10/22kW |