
Новый
Documentation
Product information
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Вес | 17 kg |
| Longueur | 15000 mm |
| Рабочая температура макс. | 300 °C |
| Diamètre câble | 28 mm |
| Diamètre d enroulement mini | 220 mm |
| Совместимый нагреватель | MFH G1/G2 44kW |

| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Вес | 17 kg |
| Longueur | 15000 mm |
| Рабочая температура макс. | 300 °C |
| Diamètre câble | 28 mm |
| Diamètre d enroulement mini | 220 mm |
| Совместимый нагреватель | MFH G1/G2 44kW |