• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Низкочастотные нагревательные устройства

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater

NTN предлагает гамму инновационных индукционных нагревателей SmartTEMP, которые обеспечивают уникальный процесс управления нагревом, подходящий для любых деталей, даже таких чувствительных, как шестерни и специальные подшипники. Эффективный и легкий в использовании индукционный нагреватель SmartTEMP способен нагревать подшипники или любые соизмеримые с ними по весу детали. Данное устройство разработано для профессионального использования и подходит для применения как в ремонтных мастерских, так и на производстве:

  • Умный: 4 специальных режима нагрева: Температура (один датчик), Линейный нагрев, Температура (два датчика),
  • Высокоэффективный: снижение времени нагрева на 30% по сравнению со стандартными устройствами и значительное снижение потребляемой электроэнергии Нагрев по времени; разработаны для различных деталей и применений,
  • Легкий в использовании: сенсорный экран в реальном времени информирует пользователя; возможность сохранения данных о нагреве.

Выберите Ваш индукционный нагреватель SmartTEMP в зависимости от веса, размеров и чувствительности нагреваемых изделий, а также доступных мощности и напряжения.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина1080 mm
Ширина500 mm
Высота1350 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника40 mm
Макс. наружный диаметр подшипника1500 mm
Макс. потребляемая мощность25,2 kVA
Макс. напряжение400 V
Макс. сила тока63 A
Частота50 Hz
Настройка максимальной температуры240 °C
Поддержание температуры по завершении циклаOui/Yes
РазмагничиваниеДа
Макс. масса детали800 kg
Макс. ширина485 mm
Вес280 kg