Хомуты

TOOL ST/M YOKE 10 - SNR

TOOL ST/M YOKE 10

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина280 mm
Ширина7 mm
Высота7 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника10 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP M
Вес0,1 kg