Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 280 mm |
| Ширина | 30 mm |
| Высота | 26 mm |
| Мин. диаметр отверстия подшипника | 45 mm |
| Совместимый нагреватель | SMARTTEMP M |
| Вес | 2,3 kg |