Хомуты

TOOL ST/S YOKE 20 - SNR

TOOL ST/S YOKE 20

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина200 mm
Ширина14 mm
Высота14 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника20 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP S
Вес0,3 kg