Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Хомуты

TOOL ST/XL-P EXTENSION YOKE 200 - SNR

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина200 mm
Ширина80 mm
Высота80 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника200 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP XL-P
Вес17,9 kg