Хомуты

TOOL ST/XL YOKE 70 - SNR

TOOL ST/XL YOKE 70

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина490 mm
Ширина50 mm
Высота48 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника70 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP XL
Вес7,5 kg