Хомуты

TOOL ST/XXL YOKE 100 - SNR

TOOL ST/XXL YOKE 100

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина750 mm
Ширина70 mm
Высота70 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника100 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP XXL
Вес27 kg