Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 1080 mm |
| Ширина | 100 mm |
| Высота | 100 mm |
| Мин. диаметр отверстия подшипника | 145 mm |
| Совместимый нагреватель | SMARTTEMP XXXL |
| Вес | 65 kg |