Хомуты

TOOL ST/XXXL YOKE 85 - SNR

TOOL ST/XXXL YOKE 85

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина1080 mm
Ширина60 mm
Высота60 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника85 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP XXXL
Вес24,5 kg