Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, система уплотнений L4
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 16 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 4,4 mm |
| d - Диаметр вала | 15 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 47 mm |
| G - Размер установочного винта | M6x1 |
| m - Расстояние до установочного винта | 4,7 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 0.6 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| SW - Размер ключа | 3 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,2 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,063 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,937 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,037 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,018 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,383 Hz |