Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
UC207-21G2T20 - SNR
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
42,9 mm
C - Ширина наружного кольца
20 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
5,8 mm
d - Диаметр вала
33,338 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
72 mm
G - Размер установочного винта
5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта
6,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца
1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
17,5 mm
f0 - Коэффициент
14
SW - Размер ключа
3,969 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
15,2 kN
Рабочая температура мин.
-20 °C
Рабочая температура макс.
200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
0,51 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)