Подшипники для узлов

UC209G2T20 - SNR

UC209G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
C - Ширина наружного кольца22 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,8 mm
d - Диаметр вала45 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца85 mm
G - Размер установочного винтаM8x1
m - Расстояние до установочного винта8 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент14
SW - Размер ключа4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,68 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,621 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,379 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,923 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,461 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,402 Hz