Подшипники для узлов

UC211G2T04 - SNR

UC211G2T04

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
C - Ширина наружного кольца25 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки7,2 mm
d - Диаметр вала55 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца100 mm
G - Размер установочного винтаM10x1,25
m - Расстояние до установочного винта9 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,12 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,078 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,922 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,24 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,62 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,408 Hz