Подшипники для узлов

UC212-36G2T20 - SNR

UC212-36G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
C - Ширина наружного кольца27 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки8,2 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца110 mm
G - Размер установочного винта3/8-24UNF
m - Расстояние до установочного винта10,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
f0 - Коэффициент14.2
SW - Размер ключа4,763 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,67 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,066 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,934 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,168 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,584 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz