Подшипники для узлов

UC215-47G2L3 - SNR

UC215-47G2L3

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки9 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца130 mm
G - Размер установочного винта7/16-20UNF
m - Расстояние до установочного винта12 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
f0 - Коэффициент14.7
SW - Размер ключа5,556 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,563 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,437 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,699 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,85 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,415 Hz