Подшипники для узлов

UC216G2 - SNR

UC216G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца82,6 mm
C - Ширина наружного кольца33 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки10,3 mm
d - Диаметр вала80 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца140 mm
G - Размер установочного винтаM12x1,25
m - Расстояние до установочного винта14 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
f0 - Коэффициент14.7
SW - Размер ключа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,79 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,134 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,866 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,601 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,801 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,413 Hz