Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 96 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 37 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 12 mm |
| d - Диаметр вала | 90 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 160 mm |
| G - Размер установочного винта | M12x1,25 |
| m - Расстояние до установочного винта | 14 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 2 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 39,7 mm |
| f0 - Коэффициент | 14.4 |
| SW - Размер ключа | 6 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 96 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 71,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 4,45 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,111 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,889 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,446 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,723 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,411 Hz |