Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 38 mm C - Ширина наружного кольца 21 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,2 mm d - Диаметр вала 25,4 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 62 mm G - Размер установочного винта 1/4-28UNF m - Расстояние до установочного винта 6 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.5 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 15 mm f0 - Коэффициент 12.3 SW - Размер ключа 3,175 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 22,36 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 11,5 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,34 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,574 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,426 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,515 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,757 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,368 Hz