Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 43 mm C - Ширина наружного кольца 24 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,5 mm d - Диаметр вала 30 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 72 mm G - Размер установочного винта M6x1 m - Расстояние до установочного винта 6 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.5 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 17 mm f0 - Коэффициент 13 SW - Размер ключа 3 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 27 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,56 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,054 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,946 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,99 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,995 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,382 Hz