Подшипники для узлов

UC307-22G2L3 - SNR

UC307-22G2L3

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца48 mm
C - Ширина наружного кольца25 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки7,2 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца80 mm
G - Размер установочного винта5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта8 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент12.8
SW - Размер ключа3,969 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность33,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,71 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,63 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,37 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,776 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,888 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,376 Hz