Подшипники для узлов

UC308-24G2 - SNR

UC308-24G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца52 mm
C - Ширина наружного кольца28 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки8,5 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца90 mm
G - Размер установочного винта3/8-24UNF
m - Расстояние до установочного винта10 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа4,763 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,56 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,079 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,921 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,113 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,056 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz