Подшипники для узлов

UC308AGR - SNR

UC308AGR

Оцинкованный корпусной подшипник, сферический наружный диаметр, фиксируется установочный винтом, уплотнение AGR, смазан на весь срок службы

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца58 mm
C - Ширина наружного кольца28 mm
d - Диаметр вала40 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца90 mm
G - Размер установочного винтаM10x1,25
m - Расстояние до установочного винта8,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,56 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,079 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,921 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,113 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,056 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz