Подшипники для узлов

UC310-31G2 - SNR

UC310-31G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца61 mm
C - Ширина наружного кольца32 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки9,9 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца110 mm
G - Размер установочного винта7/16-20UNF
m - Расстояние до установочного винта12 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
f0 - Коэффициент13
SW - Размер ключа5,556 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,68 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,053 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,947 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,989 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,995 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz