Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 82 mm C - Ширина наружного кольца 42 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 13,5 mm d - Диаметр вала 74,613 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 160 mm G - Размер установочного винта 1/2-20UNF m - Расстояние до установочного винта 14 mm r - Радиус внутреннего кольца 2.5 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 32 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 6,35 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 113,36 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 76,8 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 4,29 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 33,9 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,081 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,919 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,124 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,062 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,385 Hz